제품 그룹
윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
K0783

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:그립: 폴리어마이드, 글래스 볼 강화
부싱: 황동 또는 스틸
스레드 나사: 스틸.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:내온성, -50°C ~ 130°C.
일반적인 화학 물질 및 오일에 저항성을 가지고 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0783 윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸 155 kB

도면 (전체 요약)

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

자세한 정보

도면

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABD

D1HH1TCAD액세서리가격주문
K0783.15006K5115M61525,59,514 요청 시
K0783.16008K61,518M8183111,514 요청 시
K0783.17510K7622M102238,514,514 요청 시

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 수나사

자세한 정보

도면

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABD

D1HH1LCAD액세서리가격주문
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 요청 시
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 요청 시
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808