text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
16
D=나사
M6
H=높이
15
T=스크루 깊이
12
D6
8
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
나사 종류
암나사
모델 1
매끄러운 버전
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
C
형태 타입
프레스 나사

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정 또는 빨강.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
* 이 모델들은 진홍색이며 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.