재료
열경화성 PF 31, 검정 또는 짙은 빨강.
부싱, 스틸, 아연 도금.
부싱, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
더 보기
더 적게 표시
볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 C, 프레스 나사 있음
시작하여
₩990
부가세 별도
배송비 별도
볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 E, 나사 부싱 있음
시작하여
₩1,270
부가세 별도
배송비 별도
볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 L, 클램핑 슬리브 있음
시작하여
₩3,490
부가세 별도
배송비 별도
볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음
시작하여
₩1,010
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정 또는 짙은 빨강.
부싱, 스틸, 아연 도금.
부싱, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
DIN319에 따라, 제조상의 이유로 플라스틱 나사에서는 금속 나사의 일반적인 공차를 유지할 수 없습니다.
조립
타입 L 조립:
볼 노브는 가벼운 망치 충격을 통해 고정 가능함.
무게가 최대 200 g인 고무 또는 플라스틱
망치만을 사용하세요!
K0159.21604 버전은 황동 부싱임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008
버전은 구리 도금 스틸 부싱임.
볼 노브는 가벼운 망치 충격을 통해 고정 가능함.
무게가 최대 200 g인 고무 또는 플라스틱
망치만을 사용하세요!
K0159.21604 버전은 황동 부싱임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008
버전은 구리 도금 스틸 부싱임.
샤프트 오차
클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
도면 설명
타입 C: 프레스 나사
타입 E: 나사 부싱
타입 L: 클램핑 슬리브
타입 M: 원추형 보어홀
타입 E: 나사 부싱
타입 L: 클램핑 슬리브
타입 M: 원추형 보어홀