제품 그룹
플라스틱제 스타 그립 DIN 6336
K1848

플라스틱제 스타 그립 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 검정색, 나사 볼트 스틸.표면 마무리:나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1848 플라스틱제 스타 그립 DIN 6336 227 kB

도면

플라스틱제 스타 그립 DIN 6336

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D8HH3LCAD액세서리가격주문
K1848.42505X10LM5251216810 요청 시
K1848.42505X15LM5251216815 요청 시
K1848.42505X20LM5251216820 요청 시
K1848.42505X25LM5251216825 요청 시
K1848.42505X30LM5251216830 요청 시
K1848.42505X35LM5251216835 요청 시
K1848.42505X40LM5251216840 요청 시
K1848.42505X45LM5251216845 요청 시
K1848.42505X50LM5251216850 요청 시
K1848.42505X60LM5251216860 요청 시
K1848.42506X10LM6251216810 요청 시
K1848.42506X15LM6251216815 요청 시
K1848.42506X20LM6251216820 요청 시
K1848.42506X25LM6251216825 요청 시
K1848.42506X30LM6251216830 요청 시
K1848.42506X35LM6251216835 요청 시
K1848.42506X40LM6251216840 요청 시
K1848.42506X45LM6251216845 요청 시
K1848.42506X50LM6251216850 요청 시
K1848.42506X60LM6251216860 요청 시
K1848.43206X10LM63214201010 요청 시
K1848.43206X15LM63214201015 요청 시
K1848.43206X20LM63214201020 요청 시
K1848.43206X25LM63214201025 요청 시
K1848.43206X30LM63214201030 요청 시
K1848.43206X35LM63214201035 요청 시
K1848.43206X40LM63214201040 요청 시
K1848.43206X45LM63214201045 요청 시
K1848.43206X50LM63214201050 요청 시
K1848.43206X60LM63214201060 요청 시
K1848.43208X15LM83214201015 요청 시
K1848.43208X20LM83214201020 요청 시
K1848.43208X25LM83214201025 요청 시
K1848.43208X30LM83214201030 요청 시
K1848.43208X35LM83214201035 요청 시
K1848.43208X40LM83214201040 요청 시
K1848.43208X45LM83214201045 요청 시
K1848.43208X50LM83214201050 요청 시
K1848.43208X60LM83214201060 요청 시
K1848.44008X15LM84018251315 요청 시
K1848.44008X20LM84018251320 요청 시
K1848.44008X25LM84018251325 요청 시
K1848.44008X30LM84018251330 요청 시
K1848.44008X35LM84018251335 요청 시
K1848.44008X40LM84018251340 요청 시
K1848.44008X45LM84018251345 요청 시
K1848.44008X50LM84018251350 요청 시
K1848.44008X60LM84018251360 요청 시
K1848.44010X15LM104018251315 요청 시
K1848.44010X20LM104018251320 요청 시
K1848.44010X25LM104018251325 요청 시
K1848.44010X30LM104018251330 요청 시
K1848.44010X35LM104018251335 요청 시
K1848.44010X40LM104018251340 요청 시
K1848.44010X45LM104018251345 요청 시
K1848.44010X50LM104018251350 요청 시
K1848.44010X60LM104018251360 요청 시
K1848.45010X15LM105022321715 요청 시
K1848.45010X20LM105022321720 요청 시
K1848.45010X25LM105022321725 요청 시
K1848.45010X30LM105022321730 요청 시
K1848.45010X35LM105022321735 요청 시
K1848.45010X40LM105022321740 요청 시
K1848.45010X45LM105022321745 요청 시
K1848.45010X50LM105022321750 요청 시
K1848.45010X60LM105022321760 요청 시
K1848.45012X15LM125022321715 요청 시
K1848.45012X20LM125022321720 요청 시
K1848.45012X25LM125022321725 요청 시
K1848.45012X30LM125022321730 요청 시
K1848.45012X35LM125022321735 요청 시
K1848.45012X40LM125022321740 요청 시
K1848.45012X45LM125022321745 요청 시
K1848.45012X50LM125022321750 요청 시
K1848.45012X60LM125022321760 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059