제품 그룹
플라스틱 T-그립
K1871

플라스틱 T-그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부싱/나사 볼트, 아연 도금.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1871 플라스틱 T-그립 147 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 T-그립

플라스틱 T-그립, K형, 암나사

자세한 정보

도면

플라스틱 T-그립, K형, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입나사 종류ABD

D3HH1TCAD액세서리가격주문
K1871.16506K암나사65,114,6M6183722,99 요청 시
K1871.16508K암나사65,114,6M8183722,912 요청 시
K1871.17508K암나사75,118,4M82241,225,212 요청 시
K1871.17510K암나사75,118,4M102241,225,215 요청 시
K1871.18510K암나사85,219,6M102444,826,515 요청 시
K1871.18512K암나사85,219,6M122444,826,518 요청 시

플라스틱 T-그립, L형, 수나사

자세한 정보

도면

플라스틱 T-그립, L형, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입나사 종류ABD

D3HH1LCAD액세서리가격주문
K1871.26506X20L수나사65,114,6M6183722,920 요청 시
K1871.26506X25L수나사65,114,6M6183722,925 요청 시
K1871.26506X30L수나사65,114,6M6183722,930 요청 시
K1871.26506X40L수나사65,114,6M6183722,940 요청 시
K1871.26508X20L수나사65,114,6M8183722,920 요청 시
K1871.26508X25L수나사65,114,6M8183722,925 요청 시
K1871.26508X30L수나사65,114,6M8183722,930 요청 시
K1871.26508X40L수나사65,114,6M8183722,940 요청 시
K1871.27508X20L수나사75,118,4M82241,225,220 요청 시
K1871.27508X25L수나사75,118,4M82241,225,225 요청 시
K1871.27508X30L수나사75,118,4M82241,225,230 요청 시
K1871.27508X40L수나사75,118,4M82241,225,240 요청 시
K1871.27510X30L수나사75,118,4M102241,225,230 요청 시
K1871.27510X40L수나사75,118,4M102241,225,240 요청 시
K1871.27510X50L수나사75,118,4M102241,225,250 요청 시
K1871.28510X30L수나사85,219,6M102444,826,530 요청 시
K1871.28510X40L수나사85,219,6M102444,826,540 요청 시
K1871.28510X50L수나사85,219,6M102444,826,550 요청 시
K1871.28512X30L수나사85,219,6M122444,826,530 요청 시
K1871.28512X40L수나사85,219,6M122444,826,540 요청 시
K1871.28512X50L수나사85,219,6M122444,826,550 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059