제품 그룹
내부 나사 버섯모양 노브
K1286

내부 나사 버섯모양 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보:K1286.104 버전의 경우 부싱은 황동 소재입니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1286 내부 나사 버섯모양 노브 142 kB

도면

내부 나사 버섯모양 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K1286.104황동M4211221106 요청 시
K1286.105쾌삭강M5211221107,5 요청 시
K1286.206쾌삭강M6251425129 요청 시
K1286.308쾌삭강M83318331612 요청 시
K1286.1104스테인리스 스틸M4211221106 요청 시
K1286.1105스테인리스 스틸M5211221107,5 요청 시
K1286.1206스테인리스 스틸M6251425129 요청 시
K1286.1308스테인리스 스틸M83318331612 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059