제품 그룹
별 모양 그립
K1090

별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.나사 볼트, 스틸.
표면 마무리:그립, 검정색.나사 볼트, 아연 도금.도면 설명:
타입 D: 나사 부쉬, 커버 없음
타입 K: 나사 부쉬
타입 L: 수나사 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1090 별 모양 그립 161 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립

별 모양 그립. 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

자세한 정보

도면

별 모양 그립. 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D6HH3TT1CAD액세서리가격주문
K1090.53005DM53015112211184 요청 시
K1090.53006DM63015112211184 요청 시
K1090.53008DM83015112211184 요청 시
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 요청 시
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 요청 시
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 요청 시
K1090.55008DM85020142915,51811 요청 시
K1090.55010DM105020142915,51811 요청 시
K1090.55012DM1250201429141811 요청 시
K1090.56010DM10602416,534181816 요청 시
K1090.56012DM12602416,534181816 요청 시

별 모양 그립. 타입 K, 나사 부쉬 있음

자세한 정보

도면

별 모양 그립. 타입 K, 나사 부쉬 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D6HH3TT1CAD액세서리가격주문
K1090.23005KM5301592211141,5 요청 시
K1090.23006KM6301592211101,5 요청 시
K1090.24006KM640171224,512161 요청 시
K1090.24008KM840171224,512141 요청 시
K1090.24010KM1040171224,512141 요청 시
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 요청 시
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 요청 시
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 요청 시
K1090.26010KM106024183418211,5 요청 시
K1090.26012KM126024183418181,5 요청 시

별 모양 그립, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D6HH3T1LCAD액세서리가격주문
K1090.43006X16LM63015922111,516 요청 시
K1090.43006X20LM63015922111,520 요청 시
K1090.43006X30LM63015922111,530 요청 시
K1090.43008X16LM83015922111,516 요청 시
K1090.43008X20LM83015922111,520 요청 시
K1090.43008X30LM83015922111,530 요청 시
K1090.43008X40LM83015922111,540 요청 시
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 요청 시
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 요청 시
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 요청 시
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 요청 시
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 요청 시
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 요청 시
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 요청 시
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 요청 시
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 요청 시
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 요청 시
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 요청 시
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 요청 시
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 요청 시
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 요청 시
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 요청 시
K1090.46010X20LM1060241834181,520 요청 시
K1090.46010X30LM1060241834181,530 요청 시
K1090.46010X40LM1060241834181,540 요청 시
K1090.46010X50LM1060241834181,550 요청 시
K1090.46012X20LM1260241834181,520 요청 시
K1090.46012X30LM1260241834181,530 요청 시
K1090.46012X40LM1260241834181,540 요청 시
K1090.46012X50LM1260241834181,550 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808