제품 그룹
스크류 윙 그립 육각 소켓
K0681

스크류 윙 그립 육각 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색, 회색 또는 붉은색.정보:적합한 나사 ISO 4762.

Δ 해당 위치는 원하는 윙 그립 색상이 가능함.
검정색 윙 그립 색상은 색상 코드가
요구되지 않음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0681 스크류 윙 그립 육각 소켓 180 kB

도면

스크류 윙 그립 육각 소켓

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 색상AD1H육각 소켓
나사용
CAD액세서리가격주문
K0681.050검정26127M5 요청 시
K0681.0505회색26127M5 요청 시
K0681.0506빨강26127M5 요청 시
K0681.060검정3013,58M6 요청 시
K0681.0605회색3013,58M6 요청 시
K0681.0606빨강3013,58M6 요청 시
K0681.080검정381710M8 요청 시
K0681.0805회색381710M8 요청 시
K0681.0806빨강381710M8 요청 시
K0681.100검정452012,5M10 요청 시
K0681.1005회색452012,5M10 요청 시
K0681.1006빨강452012,5M10 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059