- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- K0137
널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303
- K0138
널링 너트 플라스틱
- K1472
플라스틱 널링 너트
- K1472
널링 너트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0141
널링 볼트 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0139
널링 너트, 퀵 클램핑 기능
- K0144
널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467
- K0143
널링 너트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 466
- K0140
널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464
- K1163
널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653
- K0142
널링 노브
- K0247
널링 노브
- K0247
생체 고분자 널링 노브
- K0247
정전기 방지 널링 노브
- K0110
널링 노브
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K1099
널링 너브, 알루미늄
- K1223
널링 노브
- K1138
널링 노브, 외부 육각 스크류용
- K0680
스크류 널링 노브 육각 소켓
- K0681
스크류 윙 그립 육각 소켓
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 팜 그립(부싱 가능)
- K0145
팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335
- K0146
팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335
- K0147
팜 그립 회주철 DIN 6335
- K0682
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립
- K0613
소프트 십자형 그립
- K0148
팜 그립 유사형 DIN 6335
- K1089
십자모양그립
- K1017
스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립
- K0683
팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철
- K0149
별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336
- K0150
별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336
- K0151
별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336
- K0152
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1016
별 모양 그립 스테인리스 스틸 유사형 DIN 6336
- K1514
플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음
- K0153
별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1596
플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음
- K1291
별 모양 그립 연장된 플랜지 있음
- K0155
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1848
플라스틱제 스타 그립 DIN 6336
- K0155
별모양 그립 생체 고분자 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품
- K0155
정전기 방지 별모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336
- K0154
항균 별모양 그립 DIN 6336 유사형, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K1090
별 모양 그립
- K0155
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 DIN 6336 유사형
- K0743
고정 밴드
- K0156
별 모양 그립, 퀵 클램핑 기능
- K1088
중심지가 긴 별모양 그립
- K1811
안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립
- K0276
다섯 별 모양 그립
- K1020
3자 그립
- K0183
삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지
- K1083
3자 그립
- K0785
인체공학적 삼각형 별 모양 그립
- K0980
삼각형 별 모양 그립, 2K, 인체공학적
- K1019
토크- 삼각형 별 모양 그립
- K0278
플랫 네별 모양 그립
- K1093
사각 로브 그립
- K1297
암나사 다섯 별 모양 그립
- K1298
수나사 다섯 별 모양 그립
- K0185
오각형 별 모양 그립
- K0279
오각형 별 모양 그립
- K0786
인체 공학적 오각형 별모양 그립
- K1378
오각 별 모양 그립, 플라스틱, 잠금형
- K0280
높은 클램핑 그립
- K0779
인체 공학적 클램핑 그립
- K0281
널링 스크류
- K0255
오각 별 모양 그립
- K0255
항균 5각 별모양 그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0260
널링 휠
- K0261
널링 휠 스테인레스 스틸 부픔
- K0250
내부 나사 버섯모양 노브
- K1286
내부 나사 버섯모양 노브
- K1287
버섯 모양 노브 수나사
- K1288
내부 나사 버섯모양 노브
- K1289
버섯 모양 노브 수나사
- K1308
버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1309
버섯모양 노브, 수나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0251
버섯 모양 노브 암나사
- K0251
버섯 모양 노브 수나사
- K0251
암나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
암나사가 있는 항균 버섯형 푸시버튼, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
수나사가 있는 항균 버섯형 푸스버튼 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
암나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0251
수나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0273
윙 그립 스테인레스 스틸
- K1312
윙 너트, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1313
윙 스크류 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1314
좁은 윙 너트, Hygienic DESIGN
- K0274
윙 그립
- K0274
항균 윙그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0274
정전기 방지 윙그립
- K0274
윙 그립 연속형 암나사
- K0783
윙 그립
- K0608
싱글 윙 그립
- K0274
"미니윙" 윙 그립
- K0274
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
- K0274
항균 윙그립 "미니윙" 스틸 부품 스테인리스 스틸
- K0274
정전기 방지 윙그립 "미니윙"
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0658
연속형 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립
- K1126
널링 너트
- K1126
널링 스크류
- K0180
T 그립
- K0181
T 그립
- K1871
플라스틱 T-그립
- K1203
T-그립, 스테인레스 스틸
- K1515
T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0157
플랫 노브
- K0650
볼 노브 스테인레스 스틸/알루미늄 DIN 319
- K0158
볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형
- K0159
볼 노브 광택 DIN 319 확장형
- K0179
그립
- K0253
그립 볼
- K0253
그립 볼 생체 고분자
- K0254
그립 볼 회전
- K0248
널링 노브
- K0249
널링 노브, 표시기 있음
- K0277
토크-널링 노브
- K0178
잠금 바
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸, 스테인리스 스틸 1.4305, 스테인리스 스틸 1.4404 혹은 알루미늄 .표면 마무리:스틸, 청색 피막처리。 스테인레스 스틸 또는 블라스트. 알루미늄, 자연색 산화 처리.요청 시:수나사 버섯 모양 노브특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 스틸 키 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0250.0902 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.0003 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.0104 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.0105 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.0206 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.0308 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.0410 | 스틸 | - | 푸른색 피막 처리 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | | K0250.902 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.003 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.104 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.105 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.206 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 미세 회전 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.308 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 미세 회전 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.410 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 미세 회전 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | | K0250.2902 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.2003 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.2104 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.2105 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.2206 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.2308 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.2410 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 블라스팅 처리 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | | K0250.3902 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.3003 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.3104 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.3105 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.3206 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.3308 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.3410 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 미세 회전 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | | K0250.4902 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.4003 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.4104 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.4105 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.4206 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.4308 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.4410 | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | | K0250.1902 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 요청 시 | | K0250.1003 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 요청 시 | | K0250.1104 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 요청 시 | | K0250.1105 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0250.1206 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 요청 시 | | K0250.1308 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 요청 시 | | K0250.1410 | 알루미늄 | - | 산화 처리 | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|