제품 그룹
널링 너브, 알루미늄
K1099

널링 너브, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
덮개, 열가소성 PA6.
나사형 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리:본체, 검은색, 산화처리
덮개, 연회색, RAL 7035.
나사형 핀, 비가공.
요청 시:기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1099 널링 너브, 알루미늄 145 kB

도면

널링 너브, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D4HH2TCAD액세서리가격주문
K1099.27085827M4185,511 요청 시
K1099.271051027M4185,511 요청 시
K1099.341051034M521714 요청 시
K1099.341251234M521714 요청 시
K1099.421251242M524,58,515 요청 시
K1099.421451442M524,58,515 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808