제품 그룹
시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함
K1794

시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1794 시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함 194 kB

도면 (전체 요약)

시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬

자세한 정보

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3TCAD액세서리가격주문
K1794.1325053172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M5251018979 요청 시
K1794.1332063172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,512 요청 시
K1794.1340063172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M64013,526141012 요청 시
K1794.1340083172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141012 요청 시
K1794.1350083172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M8501932181217 요청 시
K1794.1350103172K스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181217 요청 시

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

자세한 정보

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3LCAD액세서리가격주문
K1794.1325053172X10L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M52510189710 요청 시
K1794.1325053172X15L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M52510189715 요청 시
K1794.1325053172X20L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M52510189720 요청 시
K1794.1332063172X10L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,510 요청 시
K1794.1332063172X15L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,515 요청 시
K1794.1332063172X20L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,520 요청 시
K1794.1332063172X25L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,525 요청 시
K1794.1332063172X30L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M63213,522129,530 요청 시
K1794.1340083172X15L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141015 요청 시
K1794.1340083172X20L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141020 요청 시
K1794.1340083172X25L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141025 요청 시
K1794.1340083172X30L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141030 요청 시
K1794.1340083172X40L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141040 요청 시
K1794.1340083172X50L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M84013,526141050 요청 시
K1794.1350103172X20L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181220 요청 시
K1794.1350103172X25L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181225 요청 시
K1794.1350103172X30L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181230 요청 시
K1794.1350103172X40L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181240 요청 시
K1794.1350103172X50L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181250 요청 시
K1794.1350103172X60L스테인리스 스틸자연적 마무리군청색 RAL 5002M10501932181260 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808