제품 그룹
널링 휠 스테인레스 스틸 부픔
K0261

널링 휠 스테인레스 스틸 부픔

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

열가소성, 검정회색.
부시 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.도면 설명:
타입 D: 나사 부쉬 커버 없음
타입 K: 나사 부쉬 덮개 있음
타입 L: 수나사 있음
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0261 널링 휠 스테인레스 스틸 부픔 226 kB

도면 (전체 요약)

널링 휠 스테인레스 스틸 부픔

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

자세한 정보

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0261.1105DM54016,5301310 요청 시
K0261.1106DM64016,5301310 요청 시
K0261.1108DM84016,5301314 요청 시
K0261.1208DM85018351514 요청 시
K0261.1210DM105018351514 요청 시
K0261.1310DM106322401714 요청 시
K0261.1312DM126322401718 요청 시

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음

자세한 정보

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0261.2105K검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0261.21051K오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0261.21052K시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0261.21053K청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0261.21055K연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0261.21056K신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0261.21057K밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0261.2106K검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0261.21061K오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0261.21062K시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0261.21063K청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0261.21065K연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0261.21066K신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0261.21067K밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0261.2108K검회색 RAL 70211M84016,5311314 요청 시
K0261.21081K오렌지 RAL 20041M84016,5311310 요청 시
K0261.21082K시그널 녹색 RAL60321M84016,5311310 요청 시
K0261.21083K청색 RAL50171M84016,5311310 요청 시
K0261.21085K연한 회색 RAL 70351M84016,5311314 요청 시
K0261.21086K신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311314 요청 시
K0261.21087K밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311314 요청 시
K0261.2208K검회색 RAL 70212M85018361514 요청 시
K0261.22081K오렌지 RAL 20042M85018361514 요청 시
K0261.22082K시그널 녹색 RAL60322M85018361514 요청 시
K0261.22083K청색 RAL50172M85018361514 요청 시
K0261.22085K연한 회색 RAL 70352M85018361514 요청 시
K0261.22086K신호등 빨강 RAL 30202M85018361514 요청 시
K0261.22087K밝은 노랑 RAL 10212M85018361514 요청 시
K0261.2210K검회색 RAL 70212M105018361514 요청 시
K0261.22101K오렌지 RAL 20042M105018361514 요청 시
K0261.22102K시그널 녹색 RAL60322M105018361514 요청 시
K0261.22103K청색 RAL50172M105018361514 요청 시
K0261.22105K연한 회색 RAL 70352M105018361514 요청 시
K0261.22106K신호등 빨강 RAL 30202M105018361514 요청 시
K0261.22107K밝은 노랑 RAL 10212M105018361514 요청 시
K0261.2310K검회색 RAL 70213M106322411714 요청 시
K0261.23101K오렌지 RAL 20043M106322411714 요청 시
K0261.23102K시그널 녹색 RAL60323M106322411714 요청 시
K0261.23103K청색 RAL50173M106322411714 요청 시
K0261.23105K연한 회색 RAL 70353M106322411714 요청 시
K0261.23106K신호등 빨강 RAL 30203M106322411714 요청 시
K0261.23107K밝은 노랑 RAL 10213M106322411714 요청 시
K0261.2312K검회색 RAL 70213M126322411718 요청 시
K0261.23121K오렌지 RAL 20043M126322411718 요청 시
K0261.23122K시그널 녹색 RAL60323M126322411718 요청 시
K0261.23123K청색 RAL50173M126322411718 요청 시
K0261.23125K연한 회색 RAL 70353M126322411718 요청 시
K0261.23126K신호등 빨강 RAL 30203M126322411718 요청 시
K0261.23127K밝은 노랑 RAL 10213M126322411718 요청 시

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0261.5105X10L검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0261.51051X10L오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0261.51052X10L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0261.51053X10L청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0261.51055X10L연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0261.51056X10L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0261.51057X10L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0261.5105X20L검회색 RAL 70211M54016,5311320 요청 시
K0261.51051X20L오렌지 RAL 20041M54016,5311320 요청 시
K0261.51052X20L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311320 요청 시
K0261.51053X20L청색 RAL50171M54016,5311320 요청 시
K0261.51055X20L연한 회색 RAL 70351M54016,5311320 요청 시
K0261.51056X20L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311320 요청 시
K0261.51057X20L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311320 요청 시
K0261.5106X10L검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0261.51061X10L오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0261.51062X10L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0261.51063X10L청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0261.51065X10L연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0261.51066X10L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0261.51067X10L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0261.5106X20L검회색 RAL 70211M64016,5311320 요청 시
K0261.51061X20L오렌지 RAL 20041M64016,5311320 요청 시
K0261.51062X20L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311320 요청 시
K0261.51063X20L청색 RAL50171M64016,5311320 요청 시
K0261.51065X20L연한 회색 RAL 70351M64016,5311320 요청 시
K0261.51066X20L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311320 요청 시
K0261.51067X20L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311320 요청 시
K0261.5106X40L검회색 RAL 70211M64016,5311340 요청 시
K0261.51061X40L오렌지 RAL 20041M64016,5311340 요청 시
K0261.51062X40L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311340 요청 시
K0261.51063X40L청색 RAL50171M64016,5311340 요청 시
K0261.51065X40L연한 회색 RAL 70351M64016,5311340 요청 시
K0261.51066X40L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311340 요청 시
K0261.51067X40L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311340 요청 시
K0261.5108X15L검회색 RAL 70211M84016,5311315 요청 시
K0261.51081X15L오렌지 RAL 20041M84016,5311315 요청 시
K0261.51082X15L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311315 요청 시
K0261.51083X15L청색 RAL50171M84016,5311315 요청 시
K0261.51085X15L연한 회색 RAL 70351M84016,5311315 요청 시
K0261.51086X15L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311315 요청 시
K0261.51087X15L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311315 요청 시
K0261.5108X30L검회색 RAL 70211M84016,5311330 요청 시
K0261.51081X30L오렌지 RAL 20041M84016,5311330 요청 시
K0261.51082X30L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311330 요청 시
K0261.51083X30L청색 RAL50171M84016,5311330 요청 시
K0261.51085X30L연한 회색 RAL 70351M84016,5311330 요청 시
K0261.51086X30L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311330 요청 시
K0261.51087X30L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311330 요청 시
K0261.5108X60L검회색 RAL 70211M84016,5311360 요청 시
K0261.51081X60L오렌지 RAL 20041M84016,5311360 요청 시
K0261.51082X60L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311360 요청 시
K0261.51083X60L청색 RAL50171M84016,5311360 요청 시
K0261.51085X60L연한 회색 RAL 70351M84016,5311360 요청 시
K0261.51086X60L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311360 요청 시
K0261.51087X60L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311360 요청 시
K0261.5208X15L검회색 RAL 70212M85018361515 요청 시
K0261.52081X15L오렌지 RAL 20042M85018361515 요청 시
K0261.52082X15L시그널 녹색 RAL60322M85018361515 요청 시
K0261.52083X15L청색 RAL50172M85018361515 요청 시
K0261.52085X15L연한 회색 RAL 70352M85018361515 요청 시
K0261.52086X15L신호등 빨강 RAL 30202M85018361515 요청 시
K0261.52087X15L밝은 노랑 RAL 10212M85018361515 요청 시
K0261.5208X30L검회색 RAL 70212M85018361530 요청 시
K0261.52081X30L오렌지 RAL 20042M85018361530 요청 시
K0261.52082X30L시그널 녹색 RAL60322M85018361530 요청 시
K0261.52083X30L청색 RAL50172M85018361530 요청 시
K0261.52085X30L연한 회색 RAL 70352M85018361530 요청 시
K0261.52086X30L신호등 빨강 RAL 30202M85018361530 요청 시
K0261.52087X30L밝은 노랑 RAL 10212M85018361530 요청 시
K0261.5208X60L검회색 RAL 70212M85018361560 요청 시
K0261.52081X60L오렌지 RAL 20042M85018361560 요청 시
K0261.52082X60L시그널 녹색 RAL60322M85018361560 요청 시
K0261.52083X60L청색 RAL50172M85018361560 요청 시
K0261.52085X60L연한 회색 RAL 70352M85018361560 요청 시
K0261.52086X60L신호등 빨강 RAL 30202M85018361560 요청 시
K0261.52087X60L밝은 노랑 RAL 10212M85018361560 요청 시
K0261.5210X20L검회색 RAL 70212M105018361520 요청 시
K0261.52101X20L오렌지 RAL 20042M105018361520 요청 시
K0261.52102X20L시그널 녹색 RAL60322M105018361520 요청 시
K0261.52103X20L청색 RAL50172M105018361520 요청 시
K0261.52105X20L연한 회색 RAL 70352M105018361520 요청 시
K0261.52106X20L신호등 빨강 RAL 30202M105018361520 요청 시
K0261.52107X20L밝은 노랑 RAL 10212M105018361520 요청 시
K0261.5210X30L검회색 RAL 70212M105018361530 요청 시
K0261.52101X30L오렌지 RAL 20042M105018361530 요청 시
K0261.52102X30L시그널 녹색 RAL60322M105018361530 요청 시
K0261.52103X30L청색 RAL50172M105018361530 요청 시
K0261.52105X30L연한 회색 RAL 70352M105018361530 요청 시
K0261.52106X30L신호등 빨강 RAL 30202M105018361530 요청 시
K0261.52107X30L밝은 노랑 RAL 10212M105018361530 요청 시
K0261.5210X60L검회색 RAL 70212M105018361560 요청 시
K0261.52101X60L오렌지 RAL 20042M105018361560 요청 시
K0261.52102X60L시그널 녹색 RAL60322M105018361560 요청 시
K0261.52103X60L청색 RAL50172M105018361560 요청 시
K0261.52105X60L연한 회색 RAL 70352M105018361560 요청 시
K0261.52106X60L신호등 빨강 RAL 30202M105018361560 요청 시
K0261.52107X60L밝은 노랑 RAL 10212M105018361560 요청 시
K0261.5310X20L검회색 RAL 70213M106322411720 요청 시
K0261.53101X20L오렌지 RAL 20043M106322411720 요청 시
K0261.53102X20L시그널 녹색 RAL60323M106322411720 요청 시
K0261.53103X20L청색 RAL50173M106322411720 요청 시
K0261.53105X20L연한 회색 RAL 70353M106322411720 요청 시
K0261.53106X20L신호등 빨강 RAL 30203M106322411720 요청 시
K0261.53107X20L밝은 노랑 RAL 10213M106322411720 요청 시
K0261.5310X30L검회색 RAL 70213M106322411730 요청 시
K0261.53101X30L오렌지 RAL 20043M106322411730 요청 시
K0261.53102X30L시그널 녹색 RAL60323M106322411730 요청 시
K0261.53103X30L청색 RAL50173M106322411730 요청 시
K0261.53105X30L연한 회색 RAL 70353M106322411730 요청 시
K0261.53106X30L신호등 빨강 RAL 30203M106322411730 요청 시
K0261.53107X30L밝은 노랑 RAL 10213M106322411730 요청 시
K0261.5310X60L검회색 RAL 70213M106322411760 요청 시
K0261.53101X60L오렌지 RAL 20043M106322411760 요청 시
K0261.53102X60L시그널 녹색 RAL60323M106322411760 요청 시
K0261.53103X60L청색 RAL50173M106322411760 요청 시
K0261.53105X60L연한 회색 RAL 70353M106322411760 요청 시
K0261.53106X60L신호등 빨강 RAL 30203M106322411760 요청 시
K0261.53107X60L밝은 노랑 RAL 10213M106322411760 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808