제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 우레탄 TPU.정보:고정 밴드는 높은 연신율과 우수한 리바운드 탄력성을 보유하고 있음.

별 모양 그립 K0154, K0155용으로 특별히 유실 불가 작동 부품으로 고안됨.
본사의 제품군 중 별 모양 그립 K0154, K0155 및 널링 휠 K0260/K0261 그리고 널링 노브 K0247를 이 고정 밴드로 추가 장착 가능.
조립:

권장 오프닝 직경 Ø3,8 -0,1. 오프닝 직경은 매끈해야 함.조립을 용이하게 하기 위해 윤활제를 테플론 기초 위에 도포하는 것을 권장.

요청 시:다른 제품들과 결합 가능.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0743 고정 밴드 221 kB

도면

고정 밴드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수CAD액세서리가격주문
K0743.04190도면 참고 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059