제품 그룹
팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함
K1794

팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성 PPA 내고온성, 유리섬유 강화, 검정색, FDA, EU10/2011, NSF, KTW 준수.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
표면 마무리:스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.정보:돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.이용:이 팜 그립은 위생 요구 사항이 증가하고 작동 온도가 높을 때 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.

식품 또는 식수 접촉의 경우 이 플라스틱은 FDA, EU10/2011, NSF, KTW 적합성을 가지며 뜨거운 물 및 가수분해(증기 살균)에 영구적인 저항성이 있습니다.

이 고온 플라스틱은 높은 강도를 유지하면서 고온 환경에서 장기간 사용에도 적합합니다.
온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도
최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
장점:습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시:특수 설계 버전.이용:높은 위생수준이 요구되는 분야에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다.

대상 그룹은 작동 부품이 식품 또는 식수와 접촉할 수 있는 식품 가공 산업(또는 공예품)입니다.

이 팜 그립은 또한 뜨거운 물이나 증기와 지속적으로 접촉하는 매우 높은 주변 온도에서 사용하기에 특히 적합합니다.
도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1794 팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함 202 kB

도면 (전체 요약)

팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함

돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬

자세한 정보

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3T허가/
인증
CAD액세서리가격주문
K1794.152505390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154006390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155008390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390K스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시

돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

자세한 정보

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3L허가/
인증
CAD액세서리가격주문
K1794.152505390X10L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M52510189710FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.152505390X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M52510189715FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.152505390X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M52510189720FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390X10L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.153206390X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X40L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.154008390X50L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X40L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X50L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
K1794.155010390X60L스테인리스 스틸자연적 마무리검정색M10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808