제품 그룹
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립
K0682

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:플라스틱 코팅.정보:오렌지색 RAL 2004,
검정색 RAL 9005 무광택.
도면 설명:
타입 C: 막힌 홀
타입 E: 나사 막힌 홀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0682 회주철 팜 그립 플라스틱 코팅 DIN 6335 137 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c

자세한 정보

도면

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0682.108C오렌지8401425131518 요청 시
K0682.110C오렌지10501832201821 요청 시
K0682.112C오렌지12632040252225 요청 시
K0682.116C오렌지16802550302832 요청 시
K0682.208C검정색8401425131518 요청 시
K0682.210C검정색10501832201821 요청 시
K0682.212C검정색12632040252225 요청 시
K0682.216C검정색16802550302832 요청 시

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 E

자세한 정보

도면

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D2HH3TCAD액세서리가격주문
K0682.308E오렌지M84014251315 요청 시
K0682.310E오렌지M105018322018 요청 시
K0682.312E오렌지M126320402522 요청 시
K0682.316E오렌지M168025503028 요청 시
K0682.408E검정색M84014251315 요청 시
K0682.410E검정색M105018322018 요청 시
K0682.412E검정색M126320402522 요청 시
K0682.416E검정색M168025503028 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808