{"product":{"productId":"agid.535","price":3235.44,"name":"널링 나사 D=M04X15 D1=18 H=13,5 듀로플라스틱, 구성요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Knurled screw
듀로플라스틱
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 재질: 듀로플라스틱 PF 31, 스틸재질 나사볼트
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩3,235 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
18
D=나사
M4
H=높이
13,5
L=나사 길이
15
D3
10
D4
7
H1
9
Item
Knurled screw
K
8
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 재질
듀로플라스틱
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
나사 볼트, 스틸.
나사 볼트, 스틸.
표면 마무리
나사 볼트, 아연 도금.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.