{"product":{"productId":"agid.613","price":14774.19,"name":"별 모양 그립 퀵 클램프 기능 있음 D=M06 D1=32 H=20,6열가소성, 검정, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Star grip
with quick-lock function
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 퀵 클램핑 기능: 큰 고정력이 필요하지 않은 고정 장치용
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩14,774 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
32
D=나사
M6
H=높이
20,6
D2
13,5
D3
6,2
H2
11
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
모델 1
with quick-lock function
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
설명
재료
열가소성, 검정색, 부싱 스틸.
표면 마무리
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
정보
퀵 클램핑 기능이 있는 별 모양 그립은 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 장치에서 이용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.
도면 설명
X: 나사 볼트는 높이 ”H” 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.