제품 그룹
별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336
K0149

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

알루미늄.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시:블랭크 별 모양 그립(진동 없음).도면 설명:
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149 별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336 192 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0149.14008A소프트 연마40142613 요청 시
K0149.15010A소프트 연마50183417 요청 시
K0149.16312A소프트 연마63204221 요청 시
K0149.18016A소프트 연마80255225 요청 시

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HCAD액세서리가격주문
K0149.240082B광택처리8401425 요청 시
K0149.250102B광택처리10501832 요청 시
K0149.263122B광택처리12632040 요청 시
K0149.280162B광택처리16802550 요청 시
K0149.24008B소프트 연마8401425 요청 시
K0149.25010B소프트 연마10501832 요청 시
K0149.26312B소프트 연마12632040 요청 시
K0149.28016B소프트 연마16802550 요청 시

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0149.340082C광택처리84014251518 요청 시
K0149.350102C광택처리105018321821 요청 시
K0149.363122C광택처리126320402225 요청 시
K0149.380162C광택처리168025502832 요청 시
K0149.34008C소프트 연마84014251518 요청 시
K0149.35010C소프트 연마105018321821 요청 시
K0149.36312C소프트 연마126320402225 요청 시
K0149.38016C소프트 연마168025502832 요청 시

별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

자세한 정보

도면

별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2D6HTCAD액세서리가격주문
K0149.440082D광택처리M840148,42512 요청 시
K0149.450102D광택처리M10501810,53216 요청 시
K0149.463122D광택처리M126320134020 요청 시
K0149.480162D광택처리M168025175030 요청 시
K0149.44008D소프트 연마M840148,42512 요청 시
K0149.45010D소프트 연마M10501810,53216 요청 시
K0149.46312D소프트 연마M126320134020 요청 시
K0149.48016D소프트 연마M168025175030 요청 시

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0149.540082E광택처리M84014251518 요청 시
K0149.550102E광택처리M105018321821 요청 시
K0149.563122E광택처리M126320402225 요청 시
K0149.580162E광택처리M168025502832 요청 시
K0149.54008E소프트 연마M84016251518 요청 시
K0149.55010E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0149.56312E소프트 연마M126320402225 요청 시
K0149.58016E소프트 연마M168025502832 요청 시

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2HLCAD액세서리가격주문
K0149.64008X20L소프트 연마M840142520 요청 시
K0149.64008X25L소프트 연마M840142525 요청 시
K0149.64008X30L소프트 연마M840142530 요청 시
K0149.64008X40L소프트 연마M840142540 요청 시
K0149.65010X25L소프트 연마M1050183225 요청 시
K0149.65010X30L소프트 연마M1050183230 요청 시
K0149.65010X40L소프트 연마M1050183240 요청 시
K0149.65010X50L소프트 연마M1050183250 요청 시
K0149.66312X30L소프트 연마M1263204030 요청 시
K0149.66312X40L소프트 연마M1263204040 요청 시
K0149.66312X50L소프트 연마M1263204050 요청 시
K0149.66312X60L소프트 연마M1263204060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808