제품 그룹
별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336
K0151

별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

회주철 GJL 200.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:진동 연마, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시:플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립도면 설명:
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0151 별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336 280 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
타입D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0151.106소프트 연마A32122110 요청 시
K0151.108소프트 연마A40142613 요청 시
K0151.110소프트 연마A50183417 요청 시
K0151.112소프트 연마A63204221 요청 시
K0151.116소프트 연마A80255225 요청 시

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
DD1D2HCAD액세서리가격주문
K0151.206B소프트 연마6321220 요청 시
K0151.208B소프트 연마8401425 요청 시
K0151.210B소프트 연마10501832 요청 시
K0151.212B소프트 연마12632040 요청 시
K0151.216B소프트 연마16802550 요청 시

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 C, 블라인드 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0151.306C소프트 연마63212201215 요청 시
K0151.308C소프트 연마84014251518 요청 시
K0151.310C소프트 연마105018321821 요청 시
K0151.312C소프트 연마126320402225 요청 시
K0151.316C소프트 연마168025502832 요청 시

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 D, 스레드 뚫려있음

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2D6HTCAD액세서리가격주문
K0151.406D소프트 연마M632126,42010 요청 시
K0151.408D소프트 연마M840148,42513 요청 시
K0151.410D소프트 연마M10501810,53216 요청 시
K0151.412D소프트 연마M126320134020 요청 시
K0151.416D소프트 연마M168025175020 요청 시

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0151.506E소프트 연마M63212201215 요청 시
K0151.508E소프트 연마M84014251518 요청 시
K0151.510E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0151.512E소프트 연마M126320402225 요청 시
K0151.516E소프트 연마M168025502832 요청 시

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2HLCAD액세서리가격주문
K0151.606X15L소프트 연마M632122015 요청 시
K0151.606X20L소프트 연마M632122020 요청 시
K0151.606X25L소프트 연마M632122025 요청 시
K0151.606X30L소프트 연마M632122030 요청 시
K0151.608X20L소프트 연마M840142520 요청 시
K0151.608X25L소프트 연마M840142525 요청 시
K0151.608X30L소프트 연마M840142530 요청 시
K0151.608X40L소프트 연마M840142540 요청 시
K0151.610X25L소프트 연마M1050183225 요청 시
K0151.610X30L소프트 연마M1050183230 요청 시
K0151.610X40L소프트 연마M1050183240 요청 시
K0151.610X50L소프트 연마M1050183250 요청 시
K0151.612X30L소프트 연마M1263204030 요청 시
K0151.612X40L소프트 연마M1263204040 요청 시
K0151.612X50L소프트 연마M1263204050 요청 시
K0151.612X60L소프트 연마M1263204060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808