제품 그룹
널링 너트, 퀵 클램핑 기능
K0139

널링 너트, 퀵 클램핑 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:퀵 클램핑 기능이 있는 널링 너트는 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 고정 장치에서 사용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.재질:단강 또는 스테인레스 스틸 1.4404.표면 마무리:스틸 열처리 및 검정 산화 마무리.
스테인리스 스틸, 표면 광택.
도면 설명:
X: 나사 볼트는 높이 "H" 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0139 스틸 또는 스테인레스 스틸 널링 너트, 퀵 클램프 기능 탑재 281 kB

도면

널링 너트, 퀵 클램핑 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DD1D3D4HKCAD액세서리가격주문
K0139.04단강M416144,2128 요청 시
K0139.05단강M520145,2128 요청 시
K0139.06단강M624166,21410 요청 시
K0139.08단강M830208,21712 요청 시
K0139.10단강M10362810,32014 요청 시
K0139.12단강M12403212,32416 요청 시
K0139.104스테인레스 스틸M416144,2128 요청 시
K0139.105스테인레스 스틸M520145,2128 요청 시
K0139.106스테인레스 스틸M624166,21410 요청 시
K0139.108스테인레스 스틸M830208,21712 요청 시
K0139.110스테인레스 스틸M10362810,32014 요청 시
K0139.112스테인레스 스틸M12403212,32416 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059