{"product":{"productId":"agid.530","price":10050,"name":"널링 너트, 퀵 클램핑 기능"},"currency":"KRW"}
재료
단강 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
퀵 클램핑 기능이 있는 널링 너트는 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 고정 장치에서 사용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.
재료
단강 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
도면 설명
X: 나사 볼트는 높이 ”H” 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.