제품 그룹
널링 노브, 외부 육각 스크류용
K1138

널링 노브, 외부 육각 스크류용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색 또는 오렌지색.정보:적합한 나사 ISO 4014.

Δ 원하는 널링 노브 색상을 여기에 추가하십시오.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1138 널링 노브, 외부 육각 스크류용 193 kB

도면 (전체 요약)

널링 노브, 외부 육각 스크류용

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A

자세한 정보

도면

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상스크류용

D1HSWCAD액세서리가격주문
K1138.00040A검정색M4175,57 요청 시
K1138.00050A검정색M5206,58 요청 시
K1138.00060A검정색M625810 요청 시
K1138.00080A검정색M8361013 요청 시
K1138.00100A검정색M10361017 요청 시
K1138.01040A오렌지M4175,57 요청 시
K1138.01050A오렌지M5206,58 요청 시
K1138.01060A오렌지M625810 요청 시
K1138.01080A오렌지M8361013 요청 시
K1138.01100A오렌지M10361017 요청 시

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B

자세한 정보

도면

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상스크류용

D1HSWCAD액세서리가격주문
K1138.10040B검정색M41711,57 요청 시
K1138.10050B검정색M520158 요청 시
K1138.10060B검정색M6251810 요청 시
K1138.10080B검정색M8362313 요청 시
K1138.10100B검정색M10362317 요청 시
K1138.11040B오렌지M41711,57 요청 시
K1138.11050B오렌지M520158 요청 시
K1138.11060B오렌지M6251810 요청 시
K1138.11080B오렌지M8362313 요청 시
K1138.11100B오렌지M10362317 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808