제품 그룹
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
K0153

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0153 별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함 205 kB

도면 (전체 요약)

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함

자세한 정보

도면

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2HH2H3TCAD액세서리가격주문
K0153.13306KM63213,521119,512 요청 시
K0153.13308KM84013,525131012 요청 시
K0153.13310KM10501932171217 요청 시

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, L형, 수나사 포함

자세한 정보

도면

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, L형, 수나사 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2HH2H3LCAD액세서리가격주문
K0153.13506X20LM63213,521119,520 요청 시
K0153.13508X20LM84013,525131020 요청 시
K0153.13508X30LM84013,525131030 요청 시
K0153.13510X30LM10501950321230 요청 시
K0153.13510X40LM10501950321240 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808