제품 그룹
인체 공학적 오각형 별모양 그립
K0786

인체 공학적 오각형 별모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0786 인체 공학적 오각형 별모양 그립 168 kB

도면 (전체 요약)

인체 공학적 오각형 별모양 그립

내부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

자세한 정보

도면

내부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0786.6308K스틸M86326451017 요청 시
K0786.6310K스틸M106326451017 요청 시
K0786.06308K스테인리스 스틸M86326451017 요청 시
K0786.06310K스테인리스 스틸M106326451017 요청 시

외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

자세한 정보

도면

외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0786.6308X20L스틸M86326451020 요청 시
K0786.6308X25L스틸M86326451025 요청 시
K0786.6308X30L스틸M86326451030 요청 시
K0786.6308X40L스틸M86326451040 요청 시
K0786.6310X30L스틸M106326451030 요청 시
K0786.6310X50L스틸M106326451050 요청 시
K0786.06308X20L스테인리스 스틸M86326451020 요청 시
K0786.06308X25L스테인리스 스틸M86326451025 요청 시
K0786.06308X40L스테인리스 스틸M86326451040 요청 시
K0786.06310X30L스테인리스 스틸M106326451030 요청 시
K0786.06310X40L스테인리스 스틸M106326451040 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808