제품 그룹
팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철
K0683

팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 300.표면 마무리:소프트 연마.정보:퀵 클램핑 기능이 있는 팜 그립은 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 장치에서 이용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.도면 설명:
X: 나사 볼트는 높이 "H" 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0683 팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철 229 kB

도면

팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D4HH1CAD액세서리가격주문
K0683.06M6301572010 요청 시
K0683.08M840189,42514 요청 시
K0683.10M10502111,33016 요청 시
K0683.12M12602613,13519 요청 시
K0683.14M14703015,64022 요청 시
K0683.16M16803417,64525 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059