{"product":{"productId":"agid.14545","price":23860,"name":"팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철"},"currency":"KRW"}
재료
회주철 GJL 300.
표면 마무리
소프트 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
회주철 GJL 300.
표면 마무리
소프트 연마.
정보
퀵 클램핑 기능이 있는 팜 그립은 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 장치에서 이용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.
도면 설명
X: 나사 볼트는 높이 ”H” 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.