text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
50
D=나사
M8
H=높이
32
L=나사 길이
20
SW=렌치 사이즈
13
T=스크루 깊이
12
D2
22
H3
17
Item
Star grip
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
모델 1
연장된 칼라
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
K

설명

재료
열가소성, 검정색.
연장 피스, 쾌삭강.
표면 마무리
연장 부품, 청색 피막처리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.