{"product":{"productId":"agid.633","price":1274.49,"name":"볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 E, 나사 부싱 있음"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 나사 부싱
- 다양한 나사 크기
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정 또는 빨강.
아연 도금, 스틸 부싱.
아연 도금, 스틸 부싱.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
K0159.21604 버전은 부싱 소재는 황동임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008 버전은 구리 도금 스틸 부싱임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008 버전은 구리 도금 스틸 부싱임.
요청 시
* 이 모델들은 진홍색이며 추가
비용으로 공급 가능함.
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.