{"product":{"productId":"agid.633","price":1014.39,"name":"볼 노브 매끄러운 버전 DIN319 확장형, D1=16, D=4,타입:M 원추형 보어홀, 듀로플라스틱 검정"},"currency":"KRW"}
Ball knob
매끄러운 버전
듀로플라스틱
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 M: 원추형 보어 홀 있음
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩1,014 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
16
D=보어 홀
4
H=높이
15
T=보어 홀 깊이
10
D6
8
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
나사 종류
원추형 보어홀
모델 1
매끄러운 버전
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
M
형태 타입
원추형 보어홀
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.