제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
K2087

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
닫힌 위치의 멈춤쇠.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위:20 °C - +70 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2087 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg 183 kB
 조립 설명서 K2087 284 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LFp=
쌍 당 하중
50,000 주기
조립제품 타입포장 유형CAD액세서리가격주문
K2087.025035-96160--160--12,75125025068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.030035-96224--192--12,75130030068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.035035128256---96256-12,75135035068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.040035128192320--128288-12,75140040068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.045035128256352--160352-12,75145045068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.050035128224288416-192384-12,75150050068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.055035128224352448-192448-12,75155055068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.060035128224352512-224480-12,75160060068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.065035128224352448576256544-12,75165065068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2087.07003512822435248060825644857612,75170070068측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시