제품 그룹
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
K2096

마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸.표면 마무리:마운팅 브래킷, 광택처리.주문 정보:한 쌍으로 판매정보:바닥 장착 또는 플랫폼 장착용 옵션.액세서리:K1712 텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용 197 kB

도면

마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

제조사 품목 번호하중
쌍 당
kg
제품 타입포장 유형CAD액세서리가격주문
K2096.180DS63610180스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시