제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
K2020

텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리:레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:부분 확장은 고정 가이드 레일과 이동 가능한 러너로 구성됩니다. 러너는 한쪽으로 레일 길이의 절반 보다 약간 더 확장할 수 있습니다 (S 스트로크). 잠금 나사를 제거하면 양쪽으로 스트로크 S의 부분 확장이 가능합니다. 그러면 총 스트로크는 2S (스트로크)가 됩니다.
이 콤팩트하고 단순한 디자인은 매우 큰 하중량을 지지 가능하게 합니다.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.

작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
요청 시:기타 길이 (80 mm 그리드 치수).
크기 28 ~ 최대 1170 mm.
크기 35 ~ 최대 1490 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
도면 설명:
1) DIN EN ISO 10642 접시 머리 나사용
2) 잠금 나사
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2020 텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg 169 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기BB1D

D1HH1H2LR스트로크
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
드릴 홀 수CAD액세서리가격주문
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 요청 시
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 요청 시
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 요청 시
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 요청 시
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 요청 시
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 요청 시
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 요청 시
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 요청 시
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 요청 시
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 요청 시
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 요청 시
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 요청 시
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 요청 시
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 요청 시
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 요청 시