제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
K1720

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중이 70% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1719과의 조합이 가능합니다.
온도 범위:-20 °C - +70 °C장점:평평한 장착에 적합함
내구성이 강한 적용 분야용
작동이 원활함
액세서리:텔레스코픽 레일, 스틸, K1719.주의:최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.도면 설명:
1) K1720.1524에는 조립 구멍이 있음
2) 캐리지 볼트용 컷 아웃

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1720.0254측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0305측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0356측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0406측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0457측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0508측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0559측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1720.0610측면 장착스탠다드267개별 포장 요청 시
K1720.0660측면 장착스탠다드264개별 포장 요청 시
K1720.0711측면 장착스탠다드261개별 포장 요청 시
K1720.0762측면 장착스탠다드258개별 포장 요청 시
K1720.0813측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1720.0864측면 장착스탠다드253개별 포장 요청 시
K1720.0914측면 장착스탠다드248개별 포장 요청 시
K1720.1016측면 장착스탠다드237개별 포장 요청 시
K1720.1067측면 장착스탠다드228개별 포장 요청 시
K1720.1118측면 장착스탠다드218개별 포장 요청 시
K1720.1220측면 장착스탠다드204개별 포장 요청 시
K1720.1372측면 장착스탠다드196개별 포장 요청 시
K1720.1524측면 장착스탠다드182개별 포장 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1720.025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 요청 시
K1720.030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 요청 시
K1720.035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 요청 시
K1720.040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 요청 시
K1720.045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 요청 시
K1720.050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 요청 시
K1720.055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 요청 시
K1720.061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 요청 시
K1720.066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 요청 시
K1720.071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 요청 시
K1720.076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 요청 시
K1720.081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 요청 시
K1720.086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 요청 시
K1720.091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 요청 시
K1720.101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 요청 시
K1720.106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 요청 시
K1720.111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 요청 시
K1720.122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 요청 시
K1720.137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 요청 시
K1720.152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 요청 시