제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
K1577

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4A5A6A7B

HL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K1577.025035128----3519212,74625025045 요청 시
K1577.03003512896---3524212,74630030045 요청 시
K1577.03503512896---3529212,74635035045 요청 시
K1577.0400351289696--3534212,74640040045 요청 시
K1577.04503512896128--3539212,74645045045 요청 시
K1577.0500351289612864-3544212,74650050045 요청 시
K1577.0550351289612864323549212,74655055045 요청 시
K1577.0600351289612896323554212,74660060045 요청 시
K1577.06503512896128160323559212,74665065045 요청 시
K1577.07003512896128192323564212,74670070045 요청 시