제품 그룹
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
K2383

스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 10,000회 또는 80,000회 주기의 최대 값을 나타냅니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

B형:
추가적으로 열림 위치에서 맞물림.
장점:열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
부드러운 주행
액세서리:조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393도면 설명:
1) K2383.10250 및 K2383.20250에는 조립 구멍 없음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2383 스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg 196 kB

도면 (전체 요약)

스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2383.10250A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10300A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10350A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10400A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10450A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35481 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10500A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드34451 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10550A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드33421 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10600A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드32401 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10650A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드31371 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.10700A닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드30351 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20250B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20300B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20350B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20400B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20450B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35481 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20500B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드34451 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20550B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드33421 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20600B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드32401 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20650B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드31371 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20700B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드30351 개 = 1 쌍 요청 시