제품 그룹
플라스틱 편심 레버가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 버전, 카운터 너트 미포함
K2109_A

플라스틱 편심 레버가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 버전, 카운터 너트 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풉니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.
인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.
재질: 나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
핸들, 열가소성 PPA (내고온성) 유리 섬유.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C.
장점:단순하고 빠른 조작.
고온 사용에 적합.
통합된 래칭 기능 있음.
짧은 버전.
좁은 공간에서 사용하기에 적합.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2109_A 플라스틱 편심 레버가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 버전, 카운터 너트 미포함 195 kB

도면

플라스틱 편심 레버가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 버전, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질구성품 색상타입AA1BB1D

D1스트로크
S
LL1L2SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2109.8105스틸검정A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 요청 시
K2109.8206스틸검정A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 요청 시
K2109.8308스틸검정A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 요청 시
K2109.8410스틸검정A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 요청 시
K2109.8105154스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 요청 시
K2109.8206154스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 요청 시
K2109.8308154스틸신호등 빨강 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 요청 시
K2109.8410154스틸신호등 빨강 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 요청 시
K2109.18105스테인레스 스틸검정A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 요청 시
K2109.18206스테인레스 스틸검정A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 요청 시
K2109.18308스테인레스 스틸검정A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 요청 시
K2109.18410스테인레스 스틸검정A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 요청 시
K2109.18105154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 요청 시
K2109.18206154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 요청 시
K2109.18308154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 요청 시
K2109.18410154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 요청 시