제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
K2000_C

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.

미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보:타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30  회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.조립:조립 시 잠금 핀은 개방형 스패너를 사용하여 빼내야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
육각 너트 K0700.
포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2000_C_Datasheet_31600__--ko 510 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2000.3004081C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.3005081C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.3105101C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.3106101C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.3206121C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.3208121C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.3308161C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.3310161C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.300408184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.300508184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.310510184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.310610184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.320612184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.320812184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.330816184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.331016184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.13004081C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.13005081C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.13105101C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.13106101C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.13206121C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.13208121C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.13308161C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.13310161C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.1300408184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.1300508184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.1310510184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.1310610184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.1320612184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.1320812184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.1330816184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.1331016184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시