제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
K1744_D

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:상태 센서는 S - 1mm 스트로크와 맞물리면 전환합니다.기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 6 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <4000 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -10° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.요청 시:특수 설계 버전.안전:상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 카운터 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯있음, 카운터 너트 있음

P = 케이블 길이

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1744_D 플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결 311 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀D

D1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°P시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1744.41051D스틸경화5M10x1252,45117715513171,32000512 요청 시
K1744.42061D스틸경화6M12x1,5252,45620817614191,82000614 요청 시
K1744.43081D스틸경화8M16x1,5332,474261023819242,320001535 요청 시
K1744.44101D스틸경화10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 요청 시
K1744.44121D스틸경화12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 요청 시
K1744.041051D스테인레스 스틸경화5M10x1252,45117715513171,32000512 요청 시
K1744.042061D스테인레스 스틸경화6M12x1,5252,45620817614191,82000614 요청 시
K1744.043081D스테인레스 스틸경화8M16x1,5332,474261023819242,320001535 요청 시
K1744.044101D스테인레스 스틸경화10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 요청 시
K1744.044121D스테인레스 스틸경화12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 요청 시
K1744.142061D스테인레스 스틸비경화6M12x1,5252,45620817614191,82000614 요청 시
K1744.141051D스테인레스 스틸비경화5M10x1252,45117715513171,32000512 요청 시
K1744.143081D스테인레스 스틸비경화8M16x1,5332,474261023819242,320001535 요청 시
K1744.144101D스테인레스 스틸비경화10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 요청 시
K1744.144121D스테인레스 스틸비경화12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 요청 시