제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1098_AP

플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
스틸 나사 슬리브.
잠금 핀 1.4305.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 열가소성 수지 검회색.

나사 잠금 폴리아미드 파란색.

표면 마무리:스틸 버전
잠금 핀, 경화되지 않음.
나사 슬리브, 청색 피막처리
잠금 핀, 블랭크.

스테인레스 스틸 버전:
경화 처리되지 않은 잠금 핀.
스틸 부품, 블랭크.
정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 표준 나사산과 비연삭 및 비경화 잠금핀이 있는 인덱스 플런저는 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 그러나 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 낮은 제조 공차로 인해 이 제품은 인덱스 플런저를 상대편 보어홈에 정렬할 때 발생할 있는 조정 불량에 대한 내성을 가집니다. 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다.
나사 잠금은 점과 점(얼룩)으로 도포되어 있는 끼여있는 폴리아미드 보호 처리입니다. 조임 및 풀림 토크는 기준값입니다.
요청 시:파인 스레드와 같은 특수 사양.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1098_AP 플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸 204 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1098.091903060스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.091004060스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.091105080스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.091206100스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.091308120스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.191903060스테인레스 스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.191004060스테인레스 스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.191105080스테인레스 스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.191206100스테인레스 스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.191308120스테인레스 스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시