제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1098

플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변경하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 CP를 이용해야 합니다.
나사 잠금을 통해 설치 깊이가 정확하게 기존 구성 부품과 일치하므로 스토퍼가 필요 없습니다
나사 잠금은 점식으로 도포되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.
나사 잠금장치, 폴리아미드.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:나사 잠금 장치는 선택적으로(스팟) 적용되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.요청 시:파인 스레드와 같은 특수 사양.도면 설명:
타입 AP: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 CP: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1098 플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸 230 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1098.091903060스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.091004060스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.091105080스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.091206100스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.091308120스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.191903060스테인레스 스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.191004060스테인레스 스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.191105080스테인레스 스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.191206100스테인레스 스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.191308120스테인레스 스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.093903060스틸CP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.093004060스틸CP4M6143615613461612 요청 시
K1098.093105080스틸CP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.093206100스틸CP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.093308120스틸CP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.193903060스테인레스 스틸CP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.193004060스테인레스 스틸CP4M6143615613461612 요청 시
K1098.193105080스테인레스 스틸CP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.193206100스테인레스 스틸CP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.193308120스테인레스 스틸CP8M122561,72610238122,3819 요청 시