제품 그룹
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산
K1840_A

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 포지셔닝 부싱에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
센서를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품이 K0638에 맞게 조정되었습니다.
클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
특징:
RoHS

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH3TT1SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1840.103101A전산 나사스틸3M10x131247435 요청 시
K1840.104101A전산 나사스틸4M10x131247445 요청 시
K1840.105121A전산 나사스틸5M12x1,5315411455 요청 시
K1840.106121A전산 나사스틸6M12x1,5315411465 요청 시
K1840.108161A전산 나사스틸8M16x1,5320415,5685 요청 시
K1840.110161A전산 나사스틸10M16x1,5320415,56105 요청 시
K1840.112201A전산 나사스틸12M20x1,53254196125 요청 시
K1840.116241A전산 나사스틸16M24x23324258165 요청 시
K1840.1103101A전산 나사스테인레스 스틸3M10x131247435 요청 시
K1840.1104101A전산 나사스테인레스 스틸4M10x131247445 요청 시
K1840.1105121A전산 나사스테인레스 스틸5M12x1,5315411455 요청 시
K1840.1106121A전산 나사스테인레스 스틸6M12x1,5315411465 요청 시
K1840.1108161A전산 나사스테인레스 스틸8M16x1,5320415,5685 요청 시
K1840.1110161A전산 나사스테인레스 스틸10M16x1,5320415,56105 요청 시
K1840.1112201A전산 나사스테인레스 스틸12M20x1,53254196125 요청 시
K1840.1116241A전산 나사스테인레스 스틸16M24x23324258165 요청 시