설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀고난 후에만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 키 링으로 예를 들면 공압 실린더를 이용하여 자동으로 (프로그램 컨트롤식으로) 인덱스 플런저를 작동시킬 수 있으며 브레이크 케이블의 리모트 컨트롤이 가능합니다. 재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.
잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.
키 링 1.4310, 소재.
표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리
스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.특징: