제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
K0634

스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 1.4305, 미세 회전 처리.

표면 마무리:소재, 잠금 핀 연마.정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0634 스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저 302 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0634.001903스테인레스 스틸G경화3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  요청 시
K0634.001004스테인레스 스틸G경화4M8x1184321184-1612K0344.90  요청 시
K0634.001105스테인레스 스틸G경화5M10x1215024215-1,3512K0344.91  요청 시
K0634.001206스테인레스 스틸G경화6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  요청 시
K0634.001308스테인레스 스틸G경화8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  요청 시
K0634.001410스테인레스 스틸G경화10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  요청 시
K0634.001412스테인레스 스틸G경화12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  요청 시
K0634.001516스테인레스 스틸G경화16M24x240106504016-3,22046K0344.95  요청 시
K0634.111903스테인레스 스틸G비경화3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  요청 시
K0634.111004스테인레스 스틸G비경화4M8x1184321184-1612K0344.90  요청 시
K0634.111105스테인레스 스틸G비경화5M10x1215024215-1,3512K0344.91  요청 시
K0634.111206스테인레스 스틸G비경화6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  요청 시
K0634.111308스테인레스 스틸G비경화8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  요청 시
K0634.111410스테인레스 스틸G비경화10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  요청 시
K0634.111412스테인레스 스틸G비경화12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  요청 시
K0634.111516스테인레스 스틸G비경화16M24x240106504016-3,22046K0344.95  요청 시
K0634.002903스테인레스 스틸H경화3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0634.002004스테인레스 스틸H경화4M8x1184321184131612K0344.90  요청 시
K0634.002105스테인레스 스틸H경화5M10x1215024215171,3512K0344.91  요청 시
K0634.002206스테인레스 스틸H경화6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  요청 시
K0634.002308스테인레스 스틸H경화8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  요청 시
K0634.002410스테인레스 스틸H경화10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  요청 시
K0634.002412스테인레스 스틸H경화12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  요청 시
K0634.002516스테인레스 스틸H경화16M24x240106504016363,22046K0344.95  요청 시
K0634.112903스테인레스 스틸H비경화3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0634.112004스테인레스 스틸H비경화4M8x1184321184131612K0344.90  요청 시
K0634.112105스테인레스 스틸H비경화5M10x1215024215171,3512K0344.91  요청 시
K0634.112206스테인레스 스틸H비경화6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  요청 시
K0634.112308스테인레스 스틸H비경화8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  요청 시
K0634.112410스테인레스 스틸H비경화10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  요청 시
K0634.112412스테인레스 스틸H비경화12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  요청 시
K0634.112516스테인레스 스틸H비경화16M24x240106504016363,22046K0344.95  요청 시