제품 그룹
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0345

나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로
이동할 수 있음.
돌출된 나사 핀에 특수 그립을 장착할 수
있음. 그 외, 공압 실린더를 이용하여 잠금
볼트의 자동 작동(프로그램 제어)이
가능하거나 케이블에 의해 작동 가능합니다.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나사 슬리브에 이를 놓고
구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 J: 나사 핀 있음, 잠금 너트 없음
타입 K: 나사 핀 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0345 나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 214 kB

도면 (전체 요약)

나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 나사 핀 포함, 카운터 너트 미포함

자세한 정보

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 나사 핀 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0345.1903J스틸경화3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  요청 시
K0345.1004J스틸경화4M8x1M33221741612K0344.90  요청 시
K0345.1105J스틸경화5M10x1M43724851,3512K0344.91  요청 시
K0345.1206J스틸경화6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  요청 시
K0345.1308J스틸경화8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  요청 시
K0345.1410J스틸경화10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  요청 시
K0345.1412J스틸경화12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  요청 시
K0345.1516J스틸경화16M24x2M10805014163,22046K0344.95  요청 시
K0345.01903J스테인레스 스틸경화3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  요청 시
K0345.01004J스테인레스 스틸경화4M8x1M33221741612K0344.90  요청 시
K0345.01105J스테인레스 스틸경화5M10x1M43724851,3512K0344.91  요청 시
K0345.01206J스테인레스 스틸경화6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  요청 시
K0345.01308J스테인레스 스틸경화8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  요청 시
K0345.01410J스테인레스 스틸경화10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  요청 시
K0345.01412J스테인레스 스틸경화12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  요청 시
K0345.01516J스테인레스 스틸경화16M24x2M10805014163,22046K0344.95  요청 시
K0345.11903J스테인레스 스틸비경화3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  요청 시
K0345.11004J스테인레스 스틸비경화4M8x1M33221741612K0344.90  요청 시
K0345.11105J스테인레스 스틸비경화5M10x1M43724851,3512K0344.91  요청 시
K0345.11206J스테인레스 스틸비경화6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  요청 시
K0345.11308J스테인레스 스틸비경화8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  요청 시
K0345.11410J스테인레스 스틸비경화10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  요청 시
K0345.11412J스테인레스 스틸비경화12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  요청 시
K0345.11516J스테인레스 스틸비경화16M24x2M10805014163,22046K0344.95  요청 시

나사 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

나사 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0345.2903K스틸경화3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0345.2004K스틸경화4M8x1M3322174131612K0344.90  요청 시
K0345.2105K스틸경화5M10x1M4372485171,3512K0344.91  요청 시
K0345.2206K스틸경화6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  요청 시
K0345.2308K스틸경화8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  요청 시
K0345.2410K스틸경화10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  요청 시
K0345.2412K스틸경화12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  요청 시
K0345.2516K스틸경화16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  요청 시
K0345.02903K스테인레스 스틸경화3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0345.02004K스테인레스 스틸경화4M8x1M3322174131612K0344.90  요청 시
K0345.02105K스테인레스 스틸경화5M10x1M4372485171,3512K0344.91  요청 시
K0345.02206K스테인레스 스틸경화6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  요청 시
K0345.02308K스테인레스 스틸경화8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  요청 시
K0345.02410K스테인레스 스틸경화10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  요청 시
K0345.02412K스테인레스 스틸경화12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  요청 시
K0345.02516K스테인레스 스틸경화16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  요청 시
K0345.12903K스테인레스 스틸비경화3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0345.12004K스테인레스 스틸비경화4M8x1M3322174131612K0344.90  요청 시
K0345.12105K스테인레스 스틸비경화5M10x1M4372485171,3512K0344.91  요청 시
K0345.12206K스테인레스 스틸비경화6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  요청 시
K0345.12308K스테인레스 스틸비경화8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  요청 시
K0345.12410K스테인레스 스틸비경화10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  요청 시
K0345.12412K스테인레스 스틸비경화12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  요청 시
K0345.12516K스테인레스 스틸비경화16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  요청 시