제품 그룹
상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
K1495_D

상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 경화 되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯 모양 노브 및 커버, 열가소성.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인레스 스틸 모델:
나사 슬리브, 자연적 마무리.
잠금 핀 경화, 연마 및 자연적 마무리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 자연적 마무리.

버섯 모양 노브, 검회색.
커버, 회색, 반투명.
이용:상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.장점:작동 상태 무선 전송.
복잡한 배선 제거.
지능적인 배터리 관리로 장시간 사용 가능.
간섭 모서리 없음.
액세서리:게이트웨이 K1494.안전:상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.특징:
RoHS

도면

상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
D

D1D2스트로크
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1495.4105D스틸경화5M10x1355571771513171,35512 요청 시
K1495.4206D스틸경화6M12x1,5356622081714191,86614 요청 시
K1495.4308D스틸경화8M16x1,53587626102319242,381535 요청 시
K1495.4410D스틸경화10M20x1,535108228122522302,8101534 요청 시
K1495.4412D스틸경화12M20x1,535128628142522302,8121539 요청 시
K1495.04105D스테인레스 스틸경화5M10x1355571771513171,35512 요청 시
K1495.04206D스테인레스 스틸경화6M12x1,5356622081714191,86614 요청 시
K1495.04308D스테인레스 스틸경화8M16x1,53587626102319242,381535 요청 시
K1495.04410D스테인레스 스틸경화10M20x1,535108228122522302,8101534 요청 시
K1495.04412D스테인레스 스틸경화12M20x1,535128628142522302,8121539 요청 시
K1495.14105D스테인레스 스틸비경화5M10x1355571771513171,35512 요청 시
K1495.14206D스테인레스 스틸비경화6M12x1,5356622081714191,86614 요청 시
K1495.14308D스테인레스 스틸비경화8M16x1,53587626102319242,381535 요청 시
K1495.14410D스테인레스 스틸비경화10M20x1,535108228122522302,8101534 요청 시
K1495.14412D스테인레스 스틸비경화12M20x1,535128628142522302,8121539 요청 시