제품 그룹
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
K1495

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀, 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 무경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 및 커버, 열가소성 수지, 검정회색

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인레스 스틸 모델:
나사 슬리브, 자연적 마무리.
잠금 핀 경화, 연마 및 자연적 마무리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 자연적 마무리.

버섯 모양 노브, 검회색.
커버, 회색, 반투명.
정보:작동 상태는 블루투스를 통해 모바일 장치 또는 K1494 게이트웨이로 무선 전송됩니다.
인덱싱 플런저와 상태 센서 및 게이트웨이의 조합은 예를 들어 기계 제어 시스템에서 신호의 추가 처리에 사용됩니다.

필요에 따라 교체 가능한 통합 버튼 셀을 통해 인덱싱 플런저의 전원 공급이 이루어집니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.
기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.이용:상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.장점:작동 상태 무선 전송.
복잡한 배선 제거.
지능적인 배터리 관리로 장시간 사용 가능.
간섭 모서리 없음.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:게이트웨이 K1494.안전:상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
D

D1D2LL1L2L3SW1SW2F x 30°스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1495.1105A스틸경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.1206A스틸경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.1308A스틸경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.1410A스틸경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.1412A스틸경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.01105A스테인레스 스틸경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.01206A스테인레스 스틸경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.01308A스테인레스 스틸경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.01410A스테인레스 스틸경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.01412A스테인레스 스틸경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.11105A스테인레스 스틸비경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.11206A스테인레스 스틸비경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.11308A스테인레스 스틸비경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.11410A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.11412A스테인레스 스틸비경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.2105B스틸경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.2206B스틸경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.2308B스틸경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.2410B스틸경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.2412B스틸경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시
K1495.02105B스테인레스 스틸경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.02206B스테인레스 스틸경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.02308B스테인레스 스틸경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.02410B스테인레스 스틸경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.02412B스테인레스 스틸경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시
K1495.12105B스테인레스 스틸비경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.12206B스테인레스 스틸비경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.12308B스테인레스 스틸비경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.12410B스테인레스 스틸비경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.12412B스테인레스 스틸비경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시
K1495.3105C스틸경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.3206C스틸경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.3308C스틸경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.3410C스틸경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.3412C스틸경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.03105C스테인레스 스틸경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.03206C스테인레스 스틸경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.03308C스테인레스 스틸경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.03410C스테인레스 스틸경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.03412C스테인레스 스틸경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.13105C스테인레스 스틸비경화5M10x135571771513-1,35512 요청 시
K1495.13206C스테인레스 스틸비경화6M12x1,535622081714-1,86614 요청 시
K1495.13308C스테인레스 스틸비경화8M16x1,5357626102319-2,381535 요청 시
K1495.13410C스테인레스 스틸비경화10M20x1,5358228122522-2,8101534 요청 시
K1495.13412C스테인레스 스틸비경화12M20x1,5358628142522-2,8121539 요청 시
K1495.4105D스틸경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.4206D스틸경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.4308D스틸경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.4410D스틸경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.4412D스틸경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시
K1495.04105D스테인레스 스틸경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.04206D스테인레스 스틸경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.04308D스테인레스 스틸경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.04410D스테인레스 스틸경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.04412D스테인레스 스틸경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시
K1495.14105D스테인레스 스틸비경화5M10x135571771513171,35512 요청 시
K1495.14206D스테인레스 스틸비경화6M12x1,535622081714191,86614 요청 시
K1495.14308D스테인레스 스틸비경화8M16x1,5357626102319242,381535 요청 시
K1495.14410D스테인레스 스틸비경화10M20x1,5358228122522302,8101534 요청 시
K1495.14412D스테인레스 스틸비경화12M20x1,5358628142522302,8121539 요청 시