제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사
K0276_IG

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 검회색.
아연 도금된 스틸 부싱
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0276_IG 오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사 245 kB

도면

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0276.3206KM6321517129 요청 시
K0276.4008KM8401820,514,511 요청 시
K0276.5010KM105020251814 요청 시