제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 스틸, 수나사
K0276_AG

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 스틸, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0276_AG 오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 스틸, 수나사 161 kB

도면

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 스틸, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0276.320615LM63215171215 요청 시
K0276.400816LM8401820,514,516 요청 시
K0276.501020LM105020251820 요청 시