제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
K0276

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:그립, 열가소성, 검회색.
부시, 스틸 또는 황동.
나사 볼트, 스틸 5.8
표면 마무리:스틸 부싱, 아연 도금.
나사 볼트, 청색 피막처리.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0276 오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸 199 kB

도면 (전체 요약)

오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TLCAD액세서리가격주문
K0276.3206KM6321517129- 요청 시
K0276.4008KM8401820,514,511- 요청 시
K0276.5010KM105020251814- 요청 시
K0276.320615LM632151712-15 요청 시
K0276.400816LM8401820,514,5-16 요청 시
K0276.501020LM1050202518-20 요청 시