제품 그룹
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
K0145_E

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145_E 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀 148 kB

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0145.504008E소프트 연마M84014251518 요청 시
K0145.505010E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0145.506312E소프트 연마M126325402225 요청 시
K0145.508016E소프트 연마M168025502832 요청 시
K0145.5040082E광택처리M84014251518 요청 시
K0145.5050102E광택처리M105018321821 요청 시
K0145.5063122E광택처리M126325402225 요청 시
K0145.5080162E광택처리M168025502832 요청 시